Menu Vyhledávání

Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK béžová

Šroub s půlkulatou hlavou a drážkou Torx vyrobený z PEEK, který má dlouhou životnost, odolnost proti opotřebení, odolnost vůči chemikálím a tepelnou stabilitu. Konstrukce s půlkulaté hlavy vytváří velkou nosnou plochu, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení. Vydrží teploty až 260 °C.
Nové objednací číslo:

20820176

Staré objednací číslo:

20820176

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 42,09 Kč
100 + 37,881 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

841,80 Kč

20 x 42,09 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
l1 ±0.2 20.0
d2 4.0
h1 1.6
Rozměr Torx TX-6
h2 1.1
l2 0.8
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás