Menu Vyhledávání

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Koupit
2,2869 Kč - 2,2869 Kč 18000 Skladem
T30
M6
30.0 mm
3,765 Kč - 3,765 Kč 99520 Skladem
T40
M8
30.0 mm
9,1197 Kč - 9,1197 Kč 4500 Skladem
T50
M10
40.0 mm
2,4263 Kč - 2,4263 Kč 21380 Skladem
T40
M8
16.0 mm
9,4404 Kč - 9,4404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T50
M10
50.0 mm
1,9801 Kč - 1,9801 Kč 6000 Skladem
T20
M4
18.0 mm
1,3079 Kč - 1,3079 Kč 22430 Skladem
T20
M5
20.0 mm
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 34000 Skladem
T20
M4
10.0 mm
1,1406 Kč - 1,1406 Kč 2000 Skladem
T20
M4
16.0 mm
1,2075 Kč - 1,2075 Kč 16000 Skladem
T20
M5
12.0 mm
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 1000 Skladem
T30
M6
10.0 mm
2,1613 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
25.0 mm
2,6912 Kč - 2,6912 Kč 9165 Skladem
T40
M8
25.0 mm
11,5181 Kč - 11,5181 Kč 230 Skladem
T50
M10
70.0 mm
1,2368 Kč - 1,2368 Kč 10000 Skladem
T20
M5
16.0 mm
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 84000 Skladem
T30
M6
12.0 mm
3,012 Kč - 3,012 Kč 66320 Skladem
T30
M6
16.0 mm
1,1588 Kč - 1,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
20.0 mm
2,0079 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
6.0 mm
13,9445 Kč - 13,9445 Kč 1000 Skladem
T50
M10
60.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048634

Cenové rozmezí
2,2869 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048672

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
99520 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048825

Cenové rozmezí
9,1197 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048641

Cenové rozmezí
2,4263 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
21380 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048689

Cenové rozmezí
9,4404 Kč - 9,4404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 18.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048832

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048566

Cenové rozmezí
1,3079 Kč - 1,3079 Kč

Skladové zásoby
22430 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048481

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048504

Cenové rozmezí
1,1406 Kč - 1,1406 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048542

Cenové rozmezí
1,2075 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048580

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048627

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048665

Cenové rozmezí
2,6912 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
9165 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 70.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048696

Cenové rozmezí
11,5181 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048559

Cenové rozmezí
1,2368 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048597

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
84000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048603

Cenové rozmezí
3,012 Kč - 3,012 Kč

Skladové zásoby
66320 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048511

Cenové rozmezí
1,1588 Kč - 1,1588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048528

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
šroub Hvězdicová drážka M10 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10636206

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou