10048689
0070890000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 + | 9,4404 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M10 |
|---|---|
| Délka závitu | 1.969 in |
| Délka závitu | 50.0 mm |
| Rozteč/TPI | 1.5 mm |
| Výška hlavy | 0.409 in |
| Výška hlavy | 10.4 mm |
| Typ hlavy | hlavou šestihranná s přírubovou |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.63 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 16.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.059 in |
| Průměr roztečné kružnice | 1.5 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |