Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,032 Kč - 269,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
100.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 488,566 Kč - 814,112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
75.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 161,538 Kč - 269,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 208,468 Kč - 347,529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 353,21 Kč - 588,601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 249,717 Kč - 416,195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 408,785 Kč - 681,226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Titan třídy G5
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 35,321 Kč - 58,786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 58,786 Kč - 98,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 125,229 Kč - 208,715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
70.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 112,879 Kč - 188,214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 125,229 Kč - 208,715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
65.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 364,325 Kč - 607,373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 45,448 Kč - 75,829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 35,321 Kč - 58,786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 453,739 Kč - 756,067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 51,623 Kč - 86,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 105,963 Kč - 176,605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
65.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 123,253 Kč - 205,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0