20245511
20245511
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 205,504 Kč |
| 100 - 199 | 185,003 Kč |
| 200 - 499 | 164,502 Kč |
| 500 - 999 | 143,754 Kč |
| 1000 + | 123,253 Kč |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |