Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,333 Kč - 57,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Hlava s drážkou
|
6.0
|
||
| 50,882 Kč - 84,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 44,954 Kč - 75,088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 65,949 Kč - 109,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 51,87 Kč - 86,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 100,282 Kč - 166,972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 130,416 Kč - 217,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 59,033 Kč - 98,553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 48,412 Kč - 80,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 295,412 Kč - 492,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 123,253 Kč - 205,257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
70.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 58,045 Kč - 96,577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 73,359 Kč - 122,265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 48,412 Kč - 80,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 42,484 Kč - 70,642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Hlava s drážkou
|
8.0
|
||
| 130,416 Kč - 217,36 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 109,174 Kč - 181,792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
70.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 720,499 Kč - 1 200,914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Titan třídy G5
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 125,229 Kč - 208,715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
75.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 284,05 Kč - 473,252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0