Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,433 Kč - 180,557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 46,436 Kč - 77,311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 84,721 Kč - 141,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 52,611 Kč - 87,685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 75,829 Kč - 126,217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 46,436 Kč - 77,311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 59,774 Kč - 99,788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 50,141 Kč - 83,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 110,903 Kč - 185,003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 104,975 Kč - 174,876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 46,436 Kč - 77,311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 58,786 Kč - 98,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 96,083 Kč - 160,303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Hlava s drážkou
|
20.0
|
||
| 132,392 Kč - 220,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 112,879 Kč - 188,214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 76,076 Kč - 126,958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 40,508 Kč - 67,431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 51,87 Kč - 86,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 94,354 Kč - 157,092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0