Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
96,577 Kč - 161,044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Hlava s drážkou
20.0
46,189 Kč - 77,064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Hlava s drážkou
8.0
64,961 Kč - 108,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
36,309 Kč - 60,515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
71,877 Kč - 119,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
Ocel nerezavějící AISI 416
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
129,428 Kč - 215,631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
Ocel nerezavějící AISI 416
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
39,026 Kč - 65,208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
6.0
Ocel nerezavějící AISI 416
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
149,929 Kč - 249,964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
128,44 Kč - 213,902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
25.0
Ocel nerezavějící AISI 416
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
44,707 Kč - 74,347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
16.0
Ocel nerezavějící AISI 416
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
59,774 Kč - 99,541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
149,929 Kč - 249,964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
44,46 Kč - 74,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
39,026 Kč - 65,208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
5.0
Ocel nerezavějící AISI 416
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
71,877 Kč - 119,795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
10.0
Ocel nerezavějící AISI 416
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
126,464 Kč - 210,691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
73,112 Kč - 122,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
89,167 Kč - 148,694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Hlava s drážkou
20.0
339,625 Kč - 566,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228378

Cenové rozmezí
161,044 Kč - 96,577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225803

Cenové rozmezí
77,064 Kč - 46,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20229047

Cenové rozmezí
108,433 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228491

Cenové rozmezí
60,515 Kč - 36,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222178

Cenové rozmezí
119,795 Kč - 71,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222918

Cenové rozmezí
215,631 Kč - 129,428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222086

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 6.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222222

Cenové rozmezí
65,208 Kč - 39,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20223007

Cenové rozmezí
249,964 Kč - 149,929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 25.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222390

Cenové rozmezí
213,902 Kč - 128,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 16.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222048

Cenové rozmezí
74,347 Kč - 44,707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222697

Cenové rozmezí
99,541 Kč - 59,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20223014

Cenové rozmezí
249,964 Kč - 149,929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222628

Cenové rozmezí
74,10 Kč - 44,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 5.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222420

Cenové rozmezí
65,208 Kč - 39,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 10.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222321

Cenové rozmezí
119,795 Kč - 71,877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222963

Cenové rozmezí
210,691 Kč - 126,464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222772

Cenové rozmezí
122,018 Kč - 73,112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221850

Cenové rozmezí
148,694 Kč - 89,167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20223076

Cenové rozmezí
566,124 Kč - 339,625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0