Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
35,074 Kč - 58,292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Hlava s drážkou
6.0
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
97,071 Kč - 161,785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
62,491 Kč - 103,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
37,791 Kč - 62,985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
92,131 Kč - 153,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
45,942 Kč - 76,57 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
34,333 Kč - 57,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
45,942 Kč - 76,57 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
65,455 Kč - 108,927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
81,757 Kč - 136,344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
116,584 Kč - 194,389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
65,455 Kč - 108,927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
312,208 Kč - 520,429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
100,035 Kč - 166,725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
64,467 Kč - 107,445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
12.0
Ocel nerezavějící AISI 416
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
38,285 Kč - 63,726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Hlava s drážkou
8.0
161,044 Kč - 268,242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
64,961 Kč - 108,186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
34,333 Kč - 57,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228323

Cenové rozmezí
58,292 Kč - 35,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225384

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225353

Cenové rozmezí
161,785 Kč - 97,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225223

Cenové rozmezí
103,987 Kč - 62,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225087

Cenové rozmezí
62,985 Kč - 37,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225285

Cenové rozmezí
153,387 Kč - 92,131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225131

Cenové rozmezí
76,57 Kč - 45,942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225049

Cenové rozmezí
57,304 Kč - 34,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225124

Cenové rozmezí
76,57 Kč - 45,942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225186

Cenové rozmezí
108,927 Kč - 65,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225278

Cenové rozmezí
136,344 Kč - 81,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225407

Cenové rozmezí
194,389 Kč - 116,584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225179

Cenové rozmezí
108,927 Kč - 65,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20223069

Cenové rozmezí
520,429 Kč - 312,208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222888

Cenové rozmezí
166,725 Kč - 100,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 12.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222147

Cenové rozmezí
107,445 Kč - 64,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20221256

Cenové rozmezí
63,726 Kč - 38,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20223021

Cenové rozmezí
268,242 Kč - 161,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222741

Cenové rozmezí
108,186 Kč - 64,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225056

Cenové rozmezí
57,304 Kč - 34,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0