20221256
20221256
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 63,726 Kč |
| 100 - 199 | 57,304 Kč |
| 200 - 499 | 50,882 Kč |
| 500 - 999 | 44,707 Kč |
| 1000 + | 38,285 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 14.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| w1 | 1.0 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |