20246853
20246853
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 78,546 Kč |
| 100 - 199 | 70,642 Kč |
| 200 - 499 | 62,738 Kč |
| 500 - 999 | 55,081 Kč |
| 1000 + | 47,177 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 7.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| TX Size | TX-20 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |