Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177,099 Kč - 295,165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 118,313 Kč - 197,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 131,404 Kč - 219,089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 184,756 Kč - 308,009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
100.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 38,285 Kč - 63,973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 351,728 Kč - 586,131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 312,208 Kč - 520,429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 244,777 Kč - 408,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 596,999 Kč - 994,916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 516,971 Kč - 861,783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 139,308 Kč - 232,18 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
65.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 293,93 Kč - 489,801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
75.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 158,574 Kč - 264,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 501,163 Kč - 835,354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 153,881 Kč - 256,633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 123,253 Kč - 205,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 49,40 Kč - 82,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 181,051 Kč - 301,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 84,721 Kč - 141,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi