Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,827 Kč - 469,547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 151,411 Kč - 252,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 244,777 Kč - 408,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
40.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 289,978 Kč - 483,379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
65.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 170,677 Kč - 284,544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
14.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 115,102 Kč - 191,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 149,929 Kč - 249,964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 296,647 Kč - 494,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 330,486 Kč - 550,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 169,936 Kč - 283,309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
65.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 181,051 Kč - 301,834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 395,694 Kč - 659,49 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 62,738 Kč - 104,481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 564,148 Kč - 940,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
70.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 59,774 Kč - 99,788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 65,949 Kč - 109,915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 151,411 Kč - 252,434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 97,565 Kč - 162,773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 39,52 Kč - 65,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 116,09 Kč - 193,401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
65.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0