20249533
20249533
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 550,81 Kč |
| 100 - 199 | 495,729 Kč |
| 200 - 499 | 440,648 Kč |
| 500 - 999 | 385,567 Kč |
| 1000 + | 330,486 Kč |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| TX Size | TX-60 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |