20248185
20248185
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 193,401 Kč |
100 - 199 | 174,135 Kč |
200 - 499 | 154,622 Kč |
500 - 999 | 135,356 Kč |
1000 + | 116,09 Kč |
d1+0|-0.025 | 8.0 |
---|---|
l1 005 00 | 65.0 |
d2 | M6 |
d3 | 12.0 |
l2 | 11.0 |
h1 | 6.0 |
TX Size | TX-30 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Povrchová úprava | černěno |