20222055
20222055
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 84,721 Kč |
| 100 - 199 | 76,323 Kč |
| 200 - 499 | 67,678 Kč |
| 500 - 999 | 59,28 Kč |
| 1000 + | 50,882 Kč |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 20.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Ocel nerezavějící AISI 416 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |