20221614
20221614
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 57,304 Kč |
| 100 - 199 | 51,623 Kč |
| 200 - 499 | 45,942 Kč |
| 500 - 999 | 40,014 Kč |
| 1000 + | 34,333 Kč |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 6.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| w1 | 0.8 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |