20246716
20246716
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 75,829 Kč |
| 100 - 199 | 68,172 Kč |
| 200 - 499 | 60,762 Kč |
| 500 - 999 | 53,105 Kč |
| 1000 + | 45,448 Kč |
| d1+0|-0.025 | 4.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 14.0 |
| d2 | M3 |
| d3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 3.0 |
| TX Size | TX-10 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |