Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
176,111 Kč - 293,436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
284,05 Kč - 473,252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
364,325 Kč - 607,373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
55.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
153,387 Kč - 255,645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
270,465 Kč - 450,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
229,216 Kč - 382,109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
203,034 Kč - 338,39 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
139,308 Kč - 232,18 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
148,447 Kč - 247,494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
14.0
351,728 Kč - 586,131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
852,397 Kč - 1 420,497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
45.0
Titan třídy G5
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
370,006 Kč - 616,512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
1 301,937 Kč - 2 169,895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
70.0
Titan třídy G5
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
46,436 Kč - 77,311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
7.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
45,448 Kč - 75,829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
395,20 Kč - 658,502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
80.0
Titan třídy G5
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
88,92 Kč - 148,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
534,508 Kč - 890,682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
35.0
Titan třídy G5
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
88,673 Kč - 147,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
720,499 Kč - 1 200,914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
60.0
Titan třídy G5
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248215

Cenové rozmezí
293,436 Kč - 176,111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246549

Cenové rozmezí
473,252 Kč - 284,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 55.0 ocel nerezavějící AISI 303

20246594

Cenové rozmezí
607,373 Kč - 364,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248314

Cenové rozmezí
255,645 Kč - 153,387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248512

Cenové rozmezí
450,775 Kč - 270,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249090

Cenové rozmezí
382,109 Kč - 229,216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248451

Cenové rozmezí
338,39 Kč - 203,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248406

Cenové rozmezí
232,18 Kč - 139,308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248307

Cenové rozmezí
247,494 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247553

Cenové rozmezí
586,131 Kč - 351,728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 45.0 Titan třídy G5

20244279

Cenové rozmezí
1 420,497 Kč - 852,397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245252

Cenové rozmezí
616,512 Kč - 370,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 70.0 Titan třídy G5

20244323

Cenové rozmezí
2 169,895 Kč - 1 301,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 7.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245306

Cenové rozmezí
77,311 Kč - 46,436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20246822

Cenové rozmezí
75,829 Kč - 45,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 80.0 Titan třídy G5

20244071

Cenové rozmezí
658,502 Kč - 395,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245054

Cenové rozmezí
148,20 Kč - 88,92 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 35.0 Titan třídy G5

20244125

Cenové rozmezí
890,682 Kč - 534,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 316

20245108

Cenové rozmezí
147,953 Kč - 88,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 60.0 Titan třídy G5

20244170

Cenové rozmezí
1 200,914 Kč - 720,499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0