Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,40 Kč - 82,498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 69,654 Kč - 116,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 72,865 Kč - 121,524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 52,364 Kč - 87,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 136,591 Kč - 227,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 72,865 Kč - 121,277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Titan třídy G2
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 88,426 Kč - 147,459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Titan třídy G2
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 115,102 Kč - 191,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Titan třídy G2
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 161,538 Kč - 269,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
25.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 782,743 Kč - 1 304,407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Titan třídy G5
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0
|
||
| 145,483 Kč - 242,307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 1 360,97 Kč - 2 268,448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 153,881 Kč - 256,633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
18.0
|
Titan třídy G2
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 201,799 Kč - 336,414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Titan třídy G2
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 118,313 Kč - 197,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Titan třídy G5
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 153,881 Kč - 256,633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Titan třídy G2
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 370,747 Kč - 617,994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 129,428 Kč - 215,631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Titan třídy G2
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 484,367 Kč - 807,443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Titan třídy G5
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
24.0