Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Zatížení pružiny F1 (N) Materiál Posun s1 s pružinou d1 d2 Koupit
126,7893 Kč - 169,1364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
0.8
Ocel černěná
0.3
Normální
M2
1.0
107,1281 Kč - 142,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.8
Zvýšený
M4
2.5
162,3306 Kč - 216,2727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.6
ocel nerezavějící AISI 303
0.3
Zvýšený
M2
1.0
119,2273 Kč - 158,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
0.4
Zvýšený
M3
1.5
  • z/ze 3
Pístky pružinové M2 1.0 4.0 Ocel černěná

20760847

Cenové rozmezí
169,1364 Kč - 126,7893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normální
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Posun s1
    0.3
Pístky pružinové M4 2.5 9.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760908

Cenové rozmezí
142,6694 Kč - 107,1281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Posun s1
    0.8
Pístky pružinové M2 1.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760885

Cenové rozmezí
216,2727 Kč - 162,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Posun s1
    0.3
Pístky pružinové M3 1.5 7.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760892

Cenové rozmezí
158,8016 Kč - 119,2273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Zvýšený
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Posun s1
    0.4