Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
46,4551 Kč - 66,4332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
4.0
Vnitřní šestihran
0.10
38,512 Kč - 55,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
90,5032 Kč - 129,2559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
Vnitřní šestihran
0.40
57,5273 Kč - 82,3194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
18.0
Vnitřní šestihran
0.40
54,1575 Kč - 77,5054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.25
38,512 Kč - 55,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
38,512 Kč - 55,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.20
39,7155 Kč - 56,5645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.20
39,7155 Kč - 56,5645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
20.0
Vnitřní šestihran
0.20
38,512 Kč - 55,1203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.10
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Drážka Torx
0.4
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Drážka Torx
0.3
59,6936 Kč - 85,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Drážka Torx
0.6
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Vnitřní šestihran
0.10
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
Drážka Torx
0.3
66,4332 Kč - 94,8358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.25
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Drážka Torx
0.4
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204440

Cenové rozmezí
66,4332 Kč - 46,4551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203771

Cenové rozmezí
55,1203 Kč - 38,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203665

Cenové rozmezí
129,2559 Kč - 90,5032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M8 18.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20204242

Cenové rozmezí
82,3194 Kč - 57,5273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20204112

Cenové rozmezí
77,5054 Kč - 54,1575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203832

Cenové rozmezí
55,1203 Kč - 38,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203900

Cenové rozmezí
55,1203 Kč - 38,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203931

Cenové rozmezí
56,5645 Kč - 39,7155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203986

Cenové rozmezí
56,5645 Kč - 39,7155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20203801

Cenové rozmezí
55,1203 Kč - 38,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207229

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207120

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207328

Cenové rozmezí
85,2078 Kč - 59,6936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20205096

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20205140

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205805

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206222

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20206109

Cenové rozmezí
94,8358 Kč - 66,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206321

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205492

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2