Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s extra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s extra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20203665

Staré objednací číslo:

20203665

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 129,2559 Kč
100 - 249 116,2581 Kč
250 - 749 103,501 Kč
750 + 90,5032 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

129,26 Kč

1 x 129,2559 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 25.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 17.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás