20206321
20206321
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 75,3391 Kč |
100 - 249 | 67,8774 Kč |
250 - 749 | 60,175 Kč |
750 + | 52,7133 Kč |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 7.0 |
h1 | 0.8 |
H2 max | 2.0 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.4 |
Torque to max.Nm | 0.63 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Rozměr Torx | TX 6 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku