Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
56,8052 Kč - 81,1159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
0.6
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
Drážka Torx
0.3
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
Drážka Torx
0.5
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.0
Vnitřní šestihran
0.20
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
Drážka Torx
0.3
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316
3.0
Drážka Torx
0.3
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.0
Drážka Torx
0.3
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.0
Drážka Torx
0.4
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
4.0
Vnitřní šestihran
0.10
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
Drážka Torx
0.3
51,5098 Kč - 73,6542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Drážka Torx
0.3
54,1575 Kč - 77,5054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.25
69,3216 Kč - 99,1684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
Drážka Torx
0.6
87,6148 Kč - 125,164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Drážka Torx
0.7
63,5448 Kč - 90,7439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Vnitřní šestihran
0.20
69,3216 Kč - 99,1684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.0
Drážka Torx
0.7
80,1531 Kč - 114,3325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
Drážka Torx
0.7
51,9912 Kč - 74,3763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
25.0
Vnitřní šestihran
0.20
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
0.10
49,1028 Kč - 70,0437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
10.0
Drážka Torx
0.6
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206444

Cenové rozmezí
81,1159 Kč - 56,8052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207083

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206826

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205959

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206659

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 3.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206154

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206703

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207199

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205799

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206192

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206246

Cenové rozmezí
73,6542 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205744

Cenové rozmezí
77,5054 Kč - 54,1575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206475

Cenové rozmezí
99,1684 Kč - 69,3216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206512

Cenové rozmezí
125,164 Kč - 87,6148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20206062

Cenové rozmezí
90,7439 Kč - 63,5448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206949

Cenové rozmezí
99,1684 Kč - 69,3216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206505

Cenové rozmezí
114,3325 Kč - 80,1531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20206086

Cenové rozmezí
74,3763 Kč - 51,9912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20205195

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206871

Cenové rozmezí
70,0437 Kč - 49,1028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0