Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20206512

Staré objednací číslo:

20206512

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 125,164 Kč
100 - 249 112,6476 Kč
250 - 749 100,1312 Kč
750 + 87,6148 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

125,16 Kč

1 x 125,164 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 10.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Rozměr Torx TX 20
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás