20206703
20206703
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 63,3041 Kč |
100 - 249 | 57,0459 Kč |
250 - 749 | 50,547 Kč |
750 + | 44,2888 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.6 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.36 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
Rozměr Torx | TX 5 |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku