Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s velmi nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20205799

Staré objednací číslo:

20205799

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 77,7461 Kč
100 - 249 70,0437 Kč
250 - 749 62,1006 Kč
750 + 54,3982 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

77,75 Kč

1 x 77,7461 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 4.0
r1 0.10
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.16
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás