Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20206413

Staré objednací číslo:

20206413

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 75,3391 Kč
100 - 249 67,8774 Kč
250 - 749 60,175 Kč
750 + 52,7133 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

75,34 Kč

1 x 75,3391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 25.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Rozměr Torx TX 8
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás