Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
27,2231 Kč - 34,0289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
21,6776 Kč - 27,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
33,2727 Kč - 41,5909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
37,0537 Kč - 46,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
49,4049 Kč - 61,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
35,5413 Kč - 44,3636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
52,9338 Kč - 66,2933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
4.40
2.0
4.0
30.0
27,7272 Kč - 34,7851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
29,2396 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
20,1652 Kč - 25,2066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
56,4628 Kč - 70,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
40.0
29,7438 Kč - 37,3057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
45,6239 Kč - 56,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
43,1033 Kč - 53,69 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK béžová

20834562

Cenové rozmezí
34,0289 Kč - 27,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK béžová

20834500

Cenové rozmezí
27,2231 Kč - 21,6776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20834647

Cenové rozmezí
41,5909 Kč - 33,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK béžová

20834654

Cenové rozmezí
46,3801 Kč - 37,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK béžová

20834685

Cenové rozmezí
61,5041 Kč - 49,4049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK béžová

20834593

Cenové rozmezí
44,3636 Kč - 35,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 30.0 10.0 PEEK béžová

20834951

Cenové rozmezí
66,2933 Kč - 52,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK béžová

20834487

Cenové rozmezí
34,7851 Kč - 27,7272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK béžová

20834579

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 29,2396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK béžová

20834494

Cenové rozmezí
25,2066 Kč - 20,1652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK béžová

20834692

Cenové rozmezí
70,5785 Kč - 56,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK béžová

20834555

Cenové rozmezí
37,3057 Kč - 29,7438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK béžová

20834678

Cenové rozmezí
56,9669 Kč - 45,6239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK béžová

20834623

Cenové rozmezí
53,69 Kč - 43,1033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6