Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK béžová

Šroub s válcovou hlavou s nízkým profilem je ideální pro sestavy s omezeným prostorem a poskytuje vynikající upevnění. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20834593

Staré objednací číslo:

20834593

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 44,3636 Kč
100 + 35,5413 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

887,27 Kč

20 x 44,3636 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 ±0.2 16.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Rozměr Torx TX-25
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Torx Head
Rozměr drážky TX-25

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás