Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK béžová

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou ideální pro kompaktní sestavy, kde standardní spojovací prvky mohou být příliš objemné. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20833565

Staré objednací číslo:

20833565

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 33,7768 Kč
100 + 26,971 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

675,54 Kč

20 x 33,7768 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 ±0.2 12.0
d2 6.0
h1 1.3
l2 1.0
Rozměr Torx TX-8
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Torx Head
Rozměr drážky TX-8

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás