Menu Vyhledávání

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem

Šrouby s kulatou hlavou jsou určeny k použití s maticí se závitem. Kulatý tvar hlavy zajišťuje hladký a dokončený vzhled, rovnoměrně rozkládá sílu a odolává uvolňování, takže je ideální pro aplikace vyžadující vysoký utahovací moment nebo odolnost proti vibracím.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Mají křížovou drážku a spojují klíčové vlastnosti spojovacích prvků s vypouklou a zápustnou hlavou. Jsou odolné vůči korozi. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
3,9881 Kč - 5,5499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,5478 Kč - 2,4682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,6733 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,6175 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,6116 Kč - 4,9921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5 mm
Hlava s drážkou
5,1454 Kč - 7,1256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
22.0 mm
Hlava s drážkou
3,0538 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5199 Kč - 2,4124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,4223 Kč - 2,2589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,5618 Kč - 2,496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,7151 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,4642 Kč - 2,3147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,492 Kč - 2,3705 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,2828 Kč - 2,0359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,9941 Kč - 3,1514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,6594 Kč - 2,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,506 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,506 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,7052 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 3
šroub Hlava s drážkou M6 25.0 mm polyamid přírodní

10374672

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid přírodní

10374559

Cenové rozmezí
2,4682 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10374597

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid přírodní

10374573

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M6 6.5 mm polyamid přírodní

10374627

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M6 22.0 mm polyamid přírodní

10374665

Cenové rozmezí
7,1256 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10374634

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10374528

Cenové rozmezí
2,4124 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid přírodní

10374481

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 1,4223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10374566

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10374603

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10374498

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10374535

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10374467

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 1,2828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10374511

Cenové rozmezí
3,1514 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M5 8.0 mm polyamid přírodní

10374580

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.4 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10374658

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.6 mm
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid přírodní

10374504

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10374542

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    1.3 mm
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid přírodní

10374450

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Hloubka štěrbiny
    0.9 mm