20256012
20256012
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 203,9232 Kč |
| 50 - 99 | 163,02 Kč |
| 100 + | 142,766 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 21.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 28.5 |
| H1 | 12.5 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |