20255886
20255886
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 63,4296 Kč |
50 - 99 | 50,635 Kč |
100 + | 44,46 Kč |
Typ | Standardní závit |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 25.0 |
H1 | 10.0 |
A/F | 24.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Materiál | ocel |