Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
64,467 Kč - 92,1804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
45.0
Standardní závit
290,472 Kč - 415,1082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
110.0
Standardní závit
113,373 Kč - 162,1308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
50.0
Standardní závit
73,606 Kč - 105,0738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
35.0
Standardní závit
112,879 Kč - 161,3898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
60.0
Standardní závit
89,661 Kč - 128,0448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
40.0
Standardní závit
148,447 Kč - 211,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
75.0
Standardní závit
329,745 Kč - 471,1278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
120.0
Standardní závit
135,109 Kč - 192,9564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
19.5
6.4
ocel
M10
60.0
Standardní závit
97,565 Kč - 139,308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
45.0
Standardní závit
247,988 Kč - 354,3462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
100.0
Standardní závit
63,479 Kč - 90,8466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
25.0
10.0
ocel
M16
45.0
Standardní závit
130,416 Kč - 186,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
24.0
8.8
ocel
M14
60.0
Standardní závit
98,306 Kč - 140,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
55.0
Standardní závit
26,182 Kč - 37,4946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
25.0
Standardní závit
31,863 Kč - 45,4974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
45.0
Standardní závit
57,551 Kč - 82,251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
30.0
Standardní závit
33,098 Kč - 47,1276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
40.0
Standardní závit
39,767 Kč - 56,9088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
32.0
Standardní závit
33,098 Kč - 47,2758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
35.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 45.0 ocel

20255732

Cenové rozmezí
92,1804 Kč - 64,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 110.0 ocel

20255862

Cenové rozmezí
415,1082 Kč - 290,472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 50.0 ocel

20255824

Cenové rozmezí
162,1308 Kč - 113,373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 35.0 ocel

20255794

Cenové rozmezí
105,0738 Kč - 73,606 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    35.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 60.0 ocel

20255763

Cenové rozmezí
161,3898 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 40.0 ocel

20255800

Cenové rozmezí
128,0448 Kč - 89,661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    40.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 75.0 ocel

20255787

Cenové rozmezí
211,926 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 120.0 ocel

20255879

Cenové rozmezí
471,1278 Kč - 329,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 60.0 ocel

20255701

Cenové rozmezí
192,9564 Kč - 135,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 45.0 ocel

20255817

Cenové rozmezí
139,308 Kč - 97,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 100.0 ocel

20255855

Cenové rozmezí
354,3462 Kč - 247,988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 45.0 ocel

20255893

Cenové rozmezí
90,8466 Kč - 63,479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 60.0 ocel

20255848

Cenové rozmezí
186,2874 Kč - 130,416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 55.0 ocel

20255756

Cenové rozmezí
140,4936 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 25.0 ocel

20255589

Cenové rozmezí
37,4946 Kč - 26,182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 45.0 ocel

20255626

Cenové rozmezí
45,4974 Kč - 31,863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    45.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 30.0 ocel

20255640

Cenové rozmezí
82,251 Kč - 57,551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 40.0 ocel

20255619

Cenové rozmezí
47,1276 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 32.0 ocel

20255596

Cenové rozmezí
56,9088 Kč - 39,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    32.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 35.0 ocel

20255602

Cenové rozmezí
47,2758 Kč - 33,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    14.5