Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570,076 Kč - 814,359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
180.0
|
Standardní závit
|
||
| 538,213 Kč - 769,0098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
| 563,654 Kč - 805,1706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 837,577 Kč - 1 196,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 1 052,22 Kč - 1 503,0444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
200.0
|
Standardní závit
|
||
| 52,858 Kč - 75,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
24.0
|
závit krátký
|
||
| 610,831 Kč - 872,4534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 657,267 Kč - 938,847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
| 702,221 Kč - 1 003,1658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
140.0
|
Standardní závit
|
||
| 520,676 Kč - 743,6676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
170.0
|
Standardní závit
|
||
| 579,709 Kč - 827,9934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
| 312,208 Kč - 445,9338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
| 511,537 Kč - 730,9224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
| 54,587 Kč - 77,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
42.0
|
Standardní závit
|
||
| 93,86 Kč - 133,9728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
48.0
|
Standardní závit
|
||
| 224,276 Kč - 320,5566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
85.0
|
Standardní závit
|
||
| 158,08 Kč - 225,8568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
| 128,687 Kč - 183,9162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
50.0
|
Standardní závit
|
||
| 374,699 Kč - 535,4466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
120.0
|
Standardní závit
|
||
| 281,58 Kč - 402,2148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
100.0
|
Standardní závit