20262419
20262419
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 827,9934 Kč |
| 50 - 99 | 662,454 Kč |
| 100 + | 579,709 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M30 |
| d2 | 32.0 |
| l1 | 110.0 |
| l2 | 43.0 |
| H1 | 19.0 |
| A/F | 46.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |