20262471
20262471
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 1 503,0444 Kč |
| 50 - 99 | 1 202,396 Kč |
| 100 + | 1 052,22 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 38.0 |
| l1 | 200.0 |
| l2 | 54.0 |
| H1 | 22.0 |
| A/F | 55.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |