20262488
20262488
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 75,3844 Kč |
| 50 - 99 | 60,268 Kč |
| 100 + | 52,858 Kč |
| Typ | závit krátký |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 24.0 |
| l2 | 11.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |