Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 332,0157 Kč - 9 164,8956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 9 266,0474 Kč - 11 582,5096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 8 914,4954 Kč - 11 143,1316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x20
|
20.0
|
|||
| 9 862,5453 Kč - 12 328,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 019,5645 Kč - 2 524,5795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 7 967,933 Kč - 9 959,9783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 3 492,2152 Kč - 4 365,393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 7 056,3275 Kč - 8 820,5333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 5 710,8602 Kč - 7 138,6373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 6 630,1513 Kč - 8 287,7511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 2 146,9959 Kč - 2 683,7448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 699,7464 Kč - 2 124,683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 2 816,6305 Kč - 3 520,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 1 992,5411 Kč - 2 490,6144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 3 278,7552 Kč - 4 098,3821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 8 500,2194 Kč - 10 625,1503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 7 800,0905 Kč - 9 749,9892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 1 806,3524 Kč - 2 258,0645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 2 272,6918 Kč - 2 840,9267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x20
|
20.0