20179120
20179120
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 774,1014 Kč |
| 5 - 19 | 3 396,7656 Kč |
| 20 + | 3 019,1819 Kč |
| Screw dia. x lead | 50x20 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 20.0 |
| d1 | 53.58 |
| d2 | 50.0 |
| d3 | 44.05 |
| l1 | 500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,45x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |