Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,1752 Kč - 97,4867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
M4
|
||
| 91,7097 Kč - 122,2796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 71,9716 Kč - 95,8017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
4.0
|
M5
|
||
| 117,9469 Kč - 157,1823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 73,4159 Kč - 97,9681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
M5
|
||
| 99,6531 Kč - 132,8708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 122,0389 Kč - 162,7185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
M10
|
||
| 125,4088 Kč - 167,292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 91,7097 Kč - 122,2796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 89,3026 Kč - 119,1504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
8.0
|
M8
|
||
| 86,6548 Kč - 115,5398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
| 101,338 Kč - 135,0371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 88,3398 Kč - 117,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 75,3415 Kč - 100,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
10.0
|
M2
|
||
| 66,9168 Kč - 89,0619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
4.0
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 91,2283 Kč - 121,5575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.7
|
3.0
|
4.0
|
2.0
|
5.0
|
16.0
|
M2
|
||
| 93,6354 Kč - 124,9274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 98,2088 Kč - 130,9451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 109,5221 Kč - 146,1097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 117,2247 Kč - 156,2194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
M10