20240752
20240752
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 156,2194 Kč |
| 100 - 249 | 140,5734 Kč |
| 250 - 499 | 132,8708 Kč |
| 500 - 999 | 124,9274 Kč |
| 1000 + | 117,2247 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| D3 | 20.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 8.0 |
| l2 | 16.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |