20240790
20240790
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 121,5575 Kč |
| 100 - 249 | 109,5221 Kč |
| 250 - 499 | 103,2637 Kč |
| 500 - 999 | 97,246 Kč |
| 1000 + | 91,2283 Kč |
| l1 +0.05|-0.0 | 16.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 3.0 |
| d2 | M2 |
| D3 | 5.0 |
| d4 | 0.7 |
| H1 | 2.0 |
| l2 | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |