Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
5,6475 Kč - 10,2771 Kč 7200 Skladem
5.9 mm
černá
polyamid 6.6
17 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
4,769 Kč - 8,7014 Kč 33900 Skladem
5.6 mm
černá
polyamid 6.6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Type 2
3,6953 Kč - 4,769 Kč 25200 Skladem
7.0 mm
černá
polyamid 6.6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
typ 1
3,1375 Kč - 4,3785 Kč 20460 Skladem
5.8 mm
černá
polyamid
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
typ 1
9,4125 Kč - 15,2971 Kč 100 Skladem
6.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
typ 1
9,7472 Kč - 15,841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
typ 1
5,3407 Kč - 6,5957 Kč 53000 Skladem
3.5 mm
černá
polyamid
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
5,4244 Kč - 9,8866 Kč 29000 Skladem
3.3 mm
černá
polyamid 6.6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
5,02 Kč - 9,1755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
typ 1
11,1138 Kč - 18,0442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
typ 1
3,1933 Kč - 5,8287 Kč 46700 Skladem
2.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6 mm
1.5 - 4.0 mm
Type 2
4,9502 Kč - 9,0639 Kč 36400 Skladem
4.1 mm
černá
polyamid 6.6
12 mm
1.0 - 2.5 mm
Type 2
7,7252 Kč - 12,55 Kč 4300 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid 6.6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
17,4864 Kč - 27,5405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid 6.6
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Type 2
17,2494 Kč - 27,15 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid 6.6
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Type 2
5,6475 Kč - 10,291 Kč 3700 Skladem
4.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
11 mm
0.7 - 8.0 mm
typ 1
6,7909 Kč - 11,0162 Kč 23 Skladem
5.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
16.5 mm
1.5 - 14.2 mm
typ 1
13,3867 Kč - 21,098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
černá
polyamid 6.6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
typ 1
5,6475 Kč - 10,2771 Kč 7200 Skladem
5.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
17 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
5,5639 Kč - 10,1376 Kč 74400 Skladem
3.3 mm
přírodní
polyamid 6.6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6 černá

10091814

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    17 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 10.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10091739

Cenové rozmezí
8,7014 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
33900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12 mm
  • Průměr hlavy
    13 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.6 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 7.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm polyamid 6.6 černá

10119402

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
25200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    23 mm
  • Průměr hlavy
    18 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 19.0 mm
Nýty zatlačovací 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm polyamid černá

10119365

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
20460 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 11.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10218112

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 9,4125 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.2 - 10.3 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10218150

Cenové rozmezí
15,841 Kč - 9,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    26.9 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 20.3 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm polyamid černá

10112137

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
53000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.4 - 6.35 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm polyamid 6.6 černá

10127148

Cenové rozmezí
9,8866 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
29000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 3.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.5 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10218136

Cenové rozmezí
9,1755 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.4 mm
  • Průměr hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 12.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10218174

Cenové rozmezí
18,0442 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    21.2 mm
  • Průměr hlavy
    19 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10091593

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
46700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7 mm
  • Průměr hlavy
    6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.7 - 3.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6 černá

10091678

Cenové rozmezí
9,0639 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
36400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6 mm
  • Průměr hlavy
    12 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.5 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm polyamid 6.6 černá

10217832

Cenové rozmezí
12,55 Kč - 7,7252 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    38.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 26.5 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm polyamid 6.6 černá

10217894

Cenové rozmezí
27,5405 Kč - 17,4864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    33.3 mm
  • Průměr hlavy
    15.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 22.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm polyamid 6.6 černá

10217931

Cenové rozmezí
27,15 Kč - 17,2494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    30.2 mm
  • Průměr hlavy
    31.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    13.5 - 23.4 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10218013

Cenové rozmezí
10,291 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.2 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 8.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10218051

Cenové rozmezí
11,0162 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.7 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 14.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm polyamid 6.6 černá

10218228

Cenové rozmezí
21,098 Kč - 13,3867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    20.8 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.9 - 14.4 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10091807

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    17 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.9 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10091654

Cenové rozmezí
10,1376 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
74400 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8 mm
  • Průměr hlavy
    10 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.5 mm
  • Barva
    přírodní