Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4244 Kč - 9,8866 Kč | 29900 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 5,0898 Kč - 9,3009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 4,769 Kč - 8,7014 Kč | 34400 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
| 5,6475 Kč - 10,2771 Kč | 17200 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 6,6097 Kč - 10,7512 Kč | 23000 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| 3,1375 Kč - 4,3785 Kč | 20460 Skladem |
0.228 in
5.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
typ 1
|
||
| 3,6953 Kč - 4,769 Kč | 32200 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
typ 1
|
||
| 5,6475 Kč - 10,2771 Kč | 7200 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 5,3407 Kč - 6,5957 Kč | 58000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 4,9363 Kč - 9,0221 Kč | 42300 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
typ 1
|
||
| 3,2909 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.228 in
5.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
typ 1
|
||
| 6,6097 Kč - 10,7512 Kč | 800 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| 3,1375 Kč - 4,3785 Kč | 61500 Skladem |
0.228 in
5.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
typ 1
|
||
| 5,034 Kč - 9,1894 Kč | 22000 Skladem |
0.161 in
4.1 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 4,8248 Kč - 8,8129 Kč | 28400 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 3,6953 Kč - 4,769 Kč | 13500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
typ 1
|
||
| 3,9462 Kč - 3,9462 Kč | 500 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 3,9462 Kč - 3,9462 Kč | 900 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 3,1933 Kč - 3,9462 Kč | 25000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm