Menu Vyhledávání

Spojky hadicové

Skladem

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications,
  • This group of Connectors offers a range of shapes (I, T, L, X, and Y).
  • Suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), acetal (POM), polyamid Barva: přírodní Produktová řada: SR1935

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID L d1 d2 Typ Koupit
19,5642 Kč - 31,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
6
19,5642 Kč - 31,7098 Kč 100 Skladem
15.0 mm
6
40 Skladem
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
2,5239 Kč - 6,6572 Kč 23000 Skladem
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
1,9661 Kč - 2,7052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
10,6117 Kč - 20,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
41,5686 Kč - 67,3381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
53,8119 Kč - 102,5341 Kč 48 Skladem
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
Rýhované bez úchytu
184,3328 Kč - 229,0808 Kč 40 Skladem
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
Rýhované bez úchytu
46,9651 Kč - 103,0501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
125,5705 Kč - 177,2908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
37,1343 Kč - 60,1567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
70,2665 Kč - 120,1462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
63,2802 Kč - 120,6203 Kč 25 Skladem
5.6 mm
58.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
2
121,4011 Kč - 187,3309 Kč 9 Skladem
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
52,8219 Kč - 115,9627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
55,4155 Kč - 105,574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
30,162 Kč - 53,2402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
32,5605 Kč - 67,7212 Kč 2000 Skladem
11.0 mm
4
60,6866 Kč - 115,6141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
  • z/ze 2
Spojky 15.0 mm 16.0 mm polyamid přírodní

10126295

Cenové rozmezí
31,7098 Kč - 19,5642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3917400099
Spojky 15.0 mm 16.0 mm polyamid přírodní

10126301

Cenové rozmezí
31,7098 Kč - 19,5642 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3917400099
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341322


Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky 6.0 mm 3.6 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10086940

Cenové rozmezí
6,6572 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spojky ve tvaru T 6.2 mm přírodní

10339923

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Spojky 15.7 mm 9.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10340028

Cenové rozmezí
20,8052 Kč - 10,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.5 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341339

Cenové rozmezí
67,3381 Kč - 41,5686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.9 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341438

Cenové rozmezí
102,5341 Kč - 53,8119 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    Rýhované bez úchytu
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 14.0 mm acetal (POM) přírodní

10341452

Cenové rozmezí
229,0808 Kč - 184,3328 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    Rýhované bez úchytu
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 6.0 mm acetal (POM) přírodní

10341346

Cenové rozmezí
103,0501 Kč - 46,9651 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 14.0 mm acetal (POM) přírodní

10341421

Cenové rozmezí
177,2908 Kč - 125,5705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 2.7 mm 4.0 mm acetal (POM) přírodní

10341285

Cenové rozmezí
60,1567 Kč - 37,1343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 5.6 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341407

Cenové rozmezí
120,1462 Kč - 70,2665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 5.6 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341308

Cenové rozmezí
120,6203 Kč - 63,2802 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Typ
    2
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 8.6 mm 12.0 mm acetal (POM) přírodní

10341377

Cenové rozmezí
187,3309 Kč - 121,4011 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 7.5 mm acetal (POM) přírodní

10341391

Cenové rozmezí
115,9627 Kč - 52,8219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

10341261

Cenové rozmezí
105,574 Kč - 55,4155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 4.0 mm 6.0 mm acetal (POM) přírodní

10341247

Cenové rozmezí
53,2402 Kč - 30,162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Spojky ve tvaru T 11.0 mm přírodní

10092729

Cenové rozmezí
67,7212 Kč - 32,5605 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 5.6 mm 8.0 mm acetal (POM) přírodní

10341353

Cenové rozmezí
115,6141 Kč - 60,6866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)