Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), acetal (POM), polyamid Barva: přírodní Produktová řada: SR1935
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | L | d1 | d2 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1511 Kč - 32,6611 Kč | 700 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 20,1511 Kč - 32,6611 Kč | 600 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 129,3376 Kč - 182,6096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 38,2483 Kč - 61,9614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 38,2483 Kč - 61,9614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 2,0251 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 57,078 Kč - 108,7413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 62,5072 Kč - 119,0825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 55,4263 Kč - 105,6101 Kč | 48 Skladem |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 54,4065 Kč - 119,4416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 10,9301 Kč - 21,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 17,4508 Kč - 28,3379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 89,0928 Kč - 139,7794 Kč | 23 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 54,4065 Kč - 103,6712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 84,2957 Kč - 140,8854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 104,7197 Kč - 161,6398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 33,5373 Kč - 69,7529 Kč | 2000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 34,399 Kč - 55,7136 Kč | 6 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 48,3741 Kč - 106,1416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 31,0668 Kč - 54,8374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1