Menu Vyhledávání

Spojky hadicové - žebrované - ve tvaru T 7.0 mm 10.0 mm acetal (POM) přírodní

Straight Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Nové objednací číslo:

10341261

Staré objednací číslo:

136041000005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 105,574 Kč
250 - 999 63,1966 Kč
1000 + 55,4155 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 639,35 Kč

25 x 105,574 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
ID 7.0 mm
d2 10.0 mm
L 63.0 mm
Typ Load Bearing
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3917400099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás